欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

软管的种类与特点

  • 2024.02.01 15:19:49
  • 米思米
  • 2146

· 食品级软管

· 耐化学品软管

· 软管


 食品级软管                                                                                                                                                 

用于输送药品、食品、饮料、油料等的软管。

软管的种类与特点

特点

· 用作食品工厂的设备管道以及输送食品。

· 采用符合食品卫生法标准的树脂材料。

· 用于清酒等醇类产品、调味品等油脂类产品。


米思米推荐商品:食品用软管 标准型

软管的种类与特点

商品型号:HOFW6-1

 

例如用于液体灌装时。

软管的种类与特点


 耐化学品软管                                                                                                                                              

软管的种类与特点

特点

· 用作研究机构或医疗器械的管道。氟树脂具有优秀的耐化学药剂性能。请确认化学药剂数据。

软管的种类与特点

 

典型的适用化学药剂例


四氟化物型

二氟化物型

汽油

○

○

臭氧

○

○

酮类(甲苯等)

○

×

胺类

○

×

丁基醋酸

○

×

 

要点如下!

·请确认尺寸(内径×外径)(mm)。

·请确认使用长度(○m×○卷)。

·请确认流体。

·请确认压力(MPa)。

·请确认流体温度(℃)。

·请确认接头材质(树脂、黄铜、SUS等)。

·请确认使用环境(室内/室外)。

·请确认动作中是否有弯曲。


 软管                                                                                                                                                           

可用于浇水以及用作工厂设备等的压缩空气供气、供水管道等多种用途。

软管的种类与特点

特点

· 农业/园艺用软管:用于花园、农场中的各种浇灌用途、安装在农业机械中、喷洒农药等用途。

· 工业用软管:用于工厂设备管道、组装到各类机械设备中等用途。

· 土木工程/水暖用软管:用于土木工程上下水作业、灌溉、给排水、泵的排水侧。

· 食品级软管:用作各种食品、饮料等的输送用管道等。

软管的种类与特点

米思米推荐商品:树脂软管

软管的种类与特点

 

各种性能的特点案例

柔软性

· 管道易于拆装。

· 易于插入金属管接头、安装。

· 与管接头之间的气密性好,能够防止流体泄漏。

 

耐油性

· 能够长期维持柔软性,易于拆装。

· 能够防止因软管硬化、破裂等导致流体泄漏。

· 能够长期保持与管接头之间的气密性,防止流体泄漏。

软管的种类与特点

耐飞溅性

· 能够长寿命耐火花。

· 能够减少维修所需时间,降低成本。

· 防止因流体泄漏而导致故障。

                                                                           关于飞溅物 »

软管的种类与特点

耐压性

· 可避免因流体压力而导致破裂。

· 确认作业环境的安全。

软管的种类与特点

抗压溃强度

· 很难压平,允许的弯曲半径较小。

· 能够抵抗来自外部的应力,实现顺畅的流体输送。

· 不易压溃,能够防止在金属管接头附近发生折弯。

软管的种类与特点

抗扭结性

(扭转)性

· 流体能够顺畅流动,提升作业效率。

· 不易出现折痕,提升耐久性。

· 能够防止因流体意外停止流动而导致故障。

                                                                               关于扭转 »

软管的种类与特点

 

【注意事项】

将软管/管子弯曲到低于最小弯曲半径会导致软管/管子的性能降低,并缩短其使用寿命。在使用软管、管子前,请务必确认其是否有扭转或折弯部位。

要点如下!

· 选型时,请先确认软管、管子的内径×外径(mm)和长度(mm)以及使用压力(MPa)。

· 软管、管子会受到环境温度、液体温度的严重影响。请选用与温度、流体相匹配的软管。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities